Omikron twin
9950FTP200P65
Основні атрибути
Застосування | Аеронавтика, Важкі транспортні рішення |
---|---|
Назва продукту | Omikron twin |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 2400 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 2400 KG |
Вантажопідйомність при 6 км/год | 2000 KG |
Статична вантажопідйомність | 4800 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна висота | 275 mm |
Загальна ширина | 189 mm |
Загальна вага | 21,99 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Литий чавун або циліндр, важкий |
---|---|
Форма кронштейну | Кронштейн подвійного Колесо |
Поворотний підшипник | М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою |
Колір | Прозоре Покриття, Прозоре Покриття |
Зміщення | 60 mm |
Радіус повороту | 166 mm |
Поворотне з’єднання | 332 mm |
Діаметр ковпачка | 160 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Лиття |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір колеса | медово-жовтий (RAL1005) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 200 mm |
Ширина протектора | 50 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 200 mm |
Ширина пластини | 160 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 120 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 160 mm |
Діаметр отвору пластини | 15 mm |