Novatech
ITP200x50-Ø20 flat
Основні атрибути
Застосування | Автомобільна промисловість, Автономні мобільні роботи, Аеронавтика, Важкі транспортні рішення, Дилер обладнання, Промисловий споживач, Рішення зі складського зберігання |
---|---|
Назва продукту | Novatech |
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 800 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 800 KG |
Вантажопідйомність при 6 км/год | 640 KG |
Статична вантажопідйомність | 1600 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна вага | 1,3 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Колесо
Матеріал корпуса | Алюміній |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір колеса | медово-жовтий (RAL1005) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 200 mm |
Ширина протектора | 50 mm |
Діаметр отвору осі | 20 mm |
Довжина втулки | 60 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |