Novatech
FTP200x80-Ø25 HL90
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Колесо
Матеріал корпуса | Лиття |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 200 mm |
Ширина протектора | 80 mm |
Діаметр отвору осі | 25 mm |
Довжина втулки | 90 mm |
Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
Основні атрибути
Назва продукту | Novatech |
---|---|
Тип продукту | Колесо |
Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 1400 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 1680 KG |
Вантажопідйомність при 6 км/год | 1400 KG |
Статична вантажопідйомність | 2800 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна вага | 7,06 KG |