Maxtech
XSC100x32-Ø8
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід , електричний струмопровід |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний електричний |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 100 mm |
Ширина протектора | 32 mm |
Діаметр отвору осі | 8,3 mm |
Довжина втулки | 36,5 mm |
Твердість протектора (D) | 40 Прибережна D |
Основні атрибути
Назва продукту | Maxtech |
---|---|
Спеціальні функції | Електропровідність, Нержавіюча сталь |
Тип продукту | Колесо |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 150 KG |
Статична вантажопідйомність | 300 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна вага | 0,24 KG |