Maxtech
UAR100x32-Ø12 HL34,9
Завантаження
Служба CAD
There are currently no files available for this product
Основні атрибути
Застосування | Візки для покупок, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки, Стерилізація |
---|---|
Назва продукту | Maxtech |
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 100 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 100 KG |
Статична вантажопідйомність | 200 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна вага | 0,2 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
Підшипник | Роликовий підшипник |
Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7001) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 100 mm |
Ширина протектора | 32 mm |
Діаметр отвору осі | 12 mm |
Довжина втулки | 34,9 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Твердість протектора (A) | 91 Прибережний А |
Твердість протектора (D) | 40 Прибережна D |