Maxtech
UAP200x32-Ø8
Основні атрибути
Застосування | Візки для покупок, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки, Стерилізація |
---|---|
Назва продукту | Maxtech |
Тип продукту | Колесо |
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 160 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 160 KG |
Статична вантажопідйомність | 320 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна вага | 0,78 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 200 mm |
Ширина протектора | 32 mm |
Діаметр отвору осі | 8,1 mm |
Довжина втулки | 36,5 mm |
Твердість протектора (D) | 40 Прибережна D |