Maxtech
UAI050x20-Ø6
Завантаження
Служба CAD
There are currently no files available for this product
Основні атрибути
Застосування | Візки для покупок, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки, Стерилізація |
---|---|
Назва продукту | Maxtech |
Тип продукту | Колесо |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 50 KG |
Статична вантажопідйомність | 100 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -40 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна вага | 0,03 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
Підшипник | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 50 mm |
Ширина протектора | 20 mm |
Діаметр отвору осі | 6 mm |
Довжина втулки | 21,5 mm |
Твердість протектора (D) | 40 Прибережна D |