Lumina
AA25POI050L51-10
Ефективність
Продуктивність обертання | Добре працює |
---|---|
Стирання | Добре стійкі до Стирання |
Стійкість до корозії | Стійкість до корозії |
Шум руху | Добре рухаючись шумом |
Продуктивність рулону | |
---|---|
Шум руху | |
Подразнення | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Зміщення | 20 mm |
---|---|
Матеріал | Поліпропілен |
Поворотне з’єднання | 124 mm |
Поворотний підшипник | Стрижень, обертання |
Радіус повороту | 62 mm |
Форма кронштейну | Кронштейн Колесо, закритий |
Ширина | 55 mm |
Колесо
Діаметр | 50 mm |
---|---|
Діаметр колеса | 50 mm |
Колір колеса | Графітовий чорний (RAL9011) |
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
Протектор | Жорсткий Протектор |
Підшипник | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
Твердість протектора (D) | 65 Прибережна D |
Ширина колеса | 7 mm |
Ширина протектора | 7 mm |
Встановлення
Діаметр отвору під болт | 10 mm |
---|---|
Тип кріплення | Глухий отвір для з’єднання B10 |
Основні атрибути
Вантажопідйомність при 3 км/год | 40 KG |
---|---|
Загальна вага | 0,06 KG |
Загальна висота | 56 mm |
Загальна ширина | 55 mm |
Назва продукту | Lumina |
Стандартний | EN12528 — Меблеві колісні опори |
Статична вантажопідйомність | 80 KG |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |