Kappa
9688TOP150P63 CL67
Основні атрибути
Застосування | Автомобільна промисловість, Аеронавтика, Важкі транспортні рішення, Дилер обладнання |
---|---|
Назва продукту | Kappa |
Тип продукту | Фіксований Колісна опора |
Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 800 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 960 KG |
Вантажопідйомність при 6 км/год | 800 KG |
Статична вантажопідйомність | 1600 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -30 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна висота | 200 mm |
Загальна ширина | 98 mm |
Загальна вага | 3,22 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Литий чавун або циліндр, важкий |
---|---|
Форма кронштейну | Широка Підсилений |
Колір | Пасивований блакитним |
Діаметр ковпачка | 96 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід , важкий |
---|---|
Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір колеса | Natural white |
Протектор | Жорсткий Протектор |
Діаметр колеса | 150 mm |
Ширина протектора | 50 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
Твердість протектора (D) | 75 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 135 mm |
Ширина пластини | 110 mm |
Довжина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
Діаметр отвору пластини | 11 mm |