Kappa
9688IEP125P63
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
Діаметр ковпачка | 96 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Алюміній |
---|---|
Матеріал протектору | Еластична шина, чорна, вулканізована |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір колеса | Щечорний (подібний RAL9005) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 125 mm |
Ширина протектора | 50 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
Твердість протектора (A) | 68 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 135 mm |
Ширина пластини | 110 mm |
Довжина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
Діаметр отвору пластини | 11 mm |
Основні атрибути
Назва продукту | Kappa |
---|---|
Тип продукту | Фіксований Колісна опора |
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 300 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 300 KG |
Вантажопідйомність при 6 км/год | 240 KG |
Статична вантажопідйомність | 600 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
Загальна висота | 170 mm |
Загальна ширина | 98 mm |
Загальна вага | 3,33 KG |