Kappa
9680FTP300P64
Основні атрибути
Застосування | Автомобільна промисловість, Аеронавтика, Важкі транспортні рішення, Дилер обладнання |
---|---|
Назва продукту | Kappa |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 2400 KG |
Вантажопідйомність при 6 км/год | 2000 KG |
Статична вантажопідйомність | 4000 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна висота | 355 mm |
Загальна вага | 19,48 KG |
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
Поворотний підшипник | Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
Зміщення | 70 mm |
Радіус повороту | 220 mm |
Поворотне з’єднання | 440 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Лиття |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 300 mm |
Ширина протектора | 80 mm |
Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 175 mm |
Ширина пластини | 140 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 140 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
Діаметр отвору пластини | 15 mm |