Kappa
9680ETP080P63
Основні атрибути
Застосування | Автомобільна промисловість, Аеронавтика, Важкі транспортні рішення, Дилер обладнання |
---|---|
Назва продукту | Kappa |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 500 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 600 KG |
Вантажопідйомність при 6 км/год | 500 KG |
Статична вантажопідйомність | 1000 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна висота | 135 mm |
Загальна ширина | 110 mm |
Загальна вага | 3,95 KG |
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
Поворотний підшипник | Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
Колір | Пасивований блакитним |
Зміщення | 41 mm |
Радіус повороту | 89 mm |
Поворотне з’єднання | 178 mm |
Діаметр ковпачка | 111 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Сталь, залізо |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір колеса | медово-жовтий (RAL1005) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 80 mm |
Ширина протектора | 60 mm |
Ширина колеса | 60 mm |
Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 135 mm |
Ширина пластини | 110 mm |
Довжина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
Діаметр отвору пластини | 11 mm |