Kappa load
9658FTP300P64
Основні атрибути
Застосування | Важкі транспортні рішення |
---|---|
Назва продукту | Kappa load |
Тип продукту | Фіксований Колісна опора |
Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 2000 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 2400 KG |
Вантажопідйомність при 6 км/год | 2000 KG |
Статична вантажопідйомність | 4000 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна висота | 355 mm |
Загальна вага | 17,23 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Литий чавун або циліндр, важкий |
---|---|
Форма кронштейну | Широка Підсилений |
Колесо
Матеріал корпуса | Лиття |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 300 mm |
Ширина протектора | 80 mm |
Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 175 mm |
Ширина пластини | 140 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 140 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
Діаметр отвору пластини | 15 mm |