Kappa load
9651TOP250P63
Основні атрибути
Застосування | Важкі транспортні рішення |
---|---|
Назва продукту | Kappa load |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора з Блокування напряму |
Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 1100 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 1320 KG |
Вантажопідйомність при 6 км/год | 1100 KG |
Статична вантажопідйомність | 2200 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -30 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна висота | 305 mm |
Загальна ширина | 110 mm |
Загальна вага | 5,63 KG |
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
Поворотний підшипник | М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою |
Колір | Пасивований блакитним |
Зміщення | 61 mm |
Радіус повороту | 187,5 mm |
Поворотне з’єднання | 375 mm |
Діаметр ковпачка | 111 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід , важкий |
---|---|
Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір колеса | Natural white |
Протектор | Жорсткий Протектор |
Діаметр колеса | 250 mm |
Ширина протектора | 50 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
Твердість протектора (D) | 75 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 135 mm |
Ширина пластини | 110 mm |
Довжина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
Діаметр отвору пластини | 11 mm |