Kappa load
9651FTP250P64
Основні атрибути
Застосування | Важкі транспортні рішення |
---|---|
Назва продукту | Kappa load |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора з Блокування напряму |
Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 1800 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 2160 KG |
Вантажопідйомність при 6 км/год | 1800 KG |
Статична вантажопідйомність | 3600 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна висота | 305 mm |
Загальна ширина | 140 mm |
Загальна вага | 15,87 KG |
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
Поворотний підшипник | М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою |
Колір | Цинк-залізо (прозорий), Цинк-залізо (прозорий) |
Зміщення | 65 mm |
Радіус повороту | 195 mm |
Поворотне з’єднання | 390 mm |
Діаметр ковпачка | 140 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Лиття |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір колеса | медово-жовтий (RAL1005) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 250 mm |
Ширина протектора | 80 mm |
Ширина колеса | 80 mm |
Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 175 mm |
Ширина пластини | 140 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 140 mm |
Діаметр отвору пластини | 15 mm |