Integral
2046UAP150R36-32S30 4xM6
Ефективність
Продуктивність обертання | Добре працює |
---|---|
Стирання | Дуже хороша стійкість до Стирання |
Стійкість до корозії | Стійкість до корозії |
Шум руху | Добре рухаючись шумом |
Продуктивність рулону | |
---|---|
Шум руху | |
Подразнення | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Діаметр ковпачка | 62 mm |
---|---|
Зміщення | 40 mm |
Матеріал | Сталевий лист, середній |
Поворотне з’єднання | 230 mm |
Поворотний підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Радіус повороту | 115 mm |
Форма кронштейну | Закрито |
Ширина | 62 mm |
Колесо
Діаметр | 150 mm |
---|---|
Діаметр колеса | 150 mm |
Матеріал корпуса | Поліамід |
Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
Протектор | М'який Протектор |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |
Ширина колеса | 32 mm |
Ширина протектора | 32 mm |
Встановлення
Довжина болта | 51 mm |
---|---|
Діаметр болта | 32 mm |
Кількість монтажних отворів для болтів | 4 |
Положення різьби болта | 7 mm |
Тип кріплення | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія |
Основні атрибути
Вантажопідйомність при 3 км/год | 150 KG |
---|---|
Загальна вага | 1,08 KG |
Загальна висота | 183 mm |
Загальна ширина | 62 mm |
Назва продукту | Integral |
Сертифікація | Протестовано та відстежується T∙V Sı1⁄4d |
Стандартний | EN12531 - Ліжко-ліжка |
Статична вантажопідйомність | 450 KG |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо |