Integral
2044UAP125R36-32S30 4xM6
Ефективність
Продуктивність обертання | Добре працює |
---|---|
Шум руху | Добре рухаючись шумом |
Стирання | Дуже хороша стійкість до Стирання |
Стійкість до корозії | Стійкість до корозії |
Продуктивність рулону | |
---|---|
Шум руху | |
Подразнення | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, середній |
---|---|
Форма кронштейну | Закрито |
Поворотний підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір | Сіро-білий (RAL9002), Сіро-білий (RAL9002) |
Зміщення | 35 mm |
Радіус повороту | 97,5 mm |
Поворотне з’єднання | 195 mm |
Діаметр ковпачка | 62 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір протектору | Срібно-сірий (RAL7015), Срібно-сірий (RAL7015) |
Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7015) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 125 mm |
Ширина протектора | 32 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія |
---|---|
Діаметр болта | 32 mm |
Довжина болта | 51 mm |
Положення різьби болта | 7 mm |
Кількість монтажних отворів для болтів | 4 |
Основні атрибути
Назва продукту | Integral |
---|---|
Тип продукту | Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму |
Стандартний | EN12531 - Ліжко-ліжка |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 150 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 150 KG |
Статична вантажопідйомність | 450 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна висота | 158 mm |
Загальна ширина | 62 mm |
Загальна вага | 0,98 KG |
Сертифікація | Протестовано та відстежується T∙V Sı1⁄4d |