Integral twin
2944UAP100R26-28S45 D 9002 4xM8
Основні атрибути
Застосування | Медичні заклади, Медичні ліжка та Ноші |
---|---|
Назва продукту | Integral twin |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму |
Стандартний | EN12531 - Ліжко-ліжка |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 125 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 125 KG |
Статична вантажопідйомність | 375 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна висота | 129 mm |
Загальна ширина | 63 mm |
Загальна вага | 1,04 KG |
Сертифікація | Протестовано та відстежується T∙V Sı1⁄4d |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, середній |
---|---|
Форма кронштейну | Кронштейн подвійного Колесо |
Поворотний підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір | Сіро-білий (RAL9002), Сіро-білий (RAL9002) |
Зміщення | 31 mm |
Радіус повороту | 85 mm |
Поворотне з’єднання | 170 mm |
Діаметр ковпачка | 61,5 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір колеса | Сіро-білий (RAL9002) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 100 mm |
Ширина протектора | 15 mm |
Ширина колеса | 15 mm |
Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю |
---|---|
Діаметр болта | 28 mm |
Довжина болта | 96 mm |
Положення різьби болта | 19 mm |
Кількість монтажних отворів для болтів | 4 |