Integral assist
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°
Основні атрибути
Застосування | Медичні ліжка та Ноші |
---|---|
Назва продукту | Integral assist |
Спеціальні функції | Сумісне з WeAssist |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 150 KG |
Статична вантажопідйомність | 450 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
Загальна висота | 183 mm |
Загальна ширина | 110,5 mm |
Загальна вага | 5,01 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Поворотний підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
---|---|
Колір | Сіро-білий (RAL9002) |
Зміщення | 40 mm |
Радіус повороту | 115 mm |
Поворотне з’єднання | 230 mm |
Діаметр ковпачка | 110,5 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Сталь, залізо |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
Підшипник | Двигун Хаб ого |
Колір протектору | Срібно-сірий (RAL7015) |
Діаметр колеса | 150 mm |
Ширина протектора | 50 mm |
Твердість протектора (A) | 85 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія |
---|---|
Діаметр болта | 32 mm |
Довжина болта | 50 mm |
Положення різьби болта | 7 mm |
Кількість монтажних отворів для болтів | 4 |