ICS
5328PJP100P50 7001 &
Основні атрибути
Застосування | Медичні кошики |
---|---|
Назва продукту | ICS |
Тип продукту | Фіксований Колісна опора |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 100 KG |
Статична вантажопідйомність | 200 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
Загальна висота | 141 mm |
Загальна ширина | 52 mm |
Загальна вага | 0,5 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Поліамід |
---|---|
Форма кронштейну | Тонка |
Колір | Срібно-сірий (RAL7001), Срібно-сірий (RAL7001) |
Діаметр ковпачка | 52 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
---|---|
Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7001) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 100 mm |
Ширина протектора | 32 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Твердість протектора (A) | 87 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 77 mm |
Ширина пластини | 67 mm |
Довжина отвору пластини (мінімальна) | 46,5 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 51,5 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 56 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 61,5 mm |
Діаметр отвору пластини | 8,5 mm |