ICS
5327XSX125P51 INOX
Основні атрибути
Застосування | Медичні кошики |
---|---|
Назва продукту | ICS |
Спеціальні функції | Електропровідність |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 100 KG |
Статична вантажопідйомність | 200 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
Загальна висота | 166 mm |
Загальна вага | 0,79 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Поліамід |
---|---|
Форма кронштейну | Тонка |
Поворотний підшипник | Стрижень, обертання |
Зміщення | 38 mm |
Поворотне з’єднання | 259 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід , електричний струмопровід |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний електричний |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник Герметичний |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 125 mm |
Ширина протектора | 32 mm |
Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
Твердість протектора (D) | 40 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 95 mm |
Ширина пластини | 70 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 75 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 50 mm |
Діаметр отвору пластини | 11 mm |