ICS
5327XSX100R05-18x62
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Поліамід |
---|---|
Форма кронштейну | Тонка |
Поворотний підшипник | Стрижень, обертання |
Зміщення | 37 mm |
Поворотне з’єднання | 240 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід , електричний струмопровід |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний електричний |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник Герметичний |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 100 mm |
Ширина протектора | 32 mm |
Твердість протектора (D) | 40 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Тверда Стрижень |
---|---|
Діаметр болта | 18 mm |
Довжина болта | 62 mm |
Основні атрибути
Назва продукту | ICS |
---|---|
Спеціальні функції | Електропровідність |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 100 KG |
Статична вантажопідйомність | 200 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
Загальна висота | 137 mm |
Загальна вага | 0,62 KG |