Elastech
UFP200x46-Ø20
Завантаження
Служба CAD
There are currently no files available for this product
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід |
---|---|
Матеріал протектору | Еластична шина, без маркування, вулканізована |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 200 mm |
Ширина протектора | 46 mm |
Діаметр отвору осі | 20 mm |
Довжина втулки | 60 mm |
Твердість протектора (A) | 63 Прибережна А |
Основні атрибути
Назва продукту | Elastech |
---|---|
Тип продукту | Колесо |
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 400 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 400 KG |
Статична вантажопідйомність | 800 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна вага | 1,36 KG |