Elastech
UER125x40-Ø12
Завантаження
Служба CAD
There are currently no files available for this product
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід |
---|---|
Матеріал протектору | Еластична шина, чорна, вулканізована |
Підшипник | Роликовий підшипник |
Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7001) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 125 mm |
Ширина протектора | 40 mm |
Діаметр отвору осі | 12 mm |
Довжина втулки | 44 mm |
Ширина колеса | 40 mm |
Твердість протектора (A) | 63 Прибережна А |
Основні атрибути
Назва продукту | Elastech |
---|---|
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 250 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 250 KG |
Статична вантажопідйомність | 500 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна вага | 0,4 KG |