Elastech
IEP250x50-Ø20
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Колесо
Матеріал корпуса | Алюміній |
---|---|
Матеріал протектору | Еластична шина, чорна, вулканізована |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір колеса | Щечорний (подібний RAL9005) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 250 mm |
Ширина протектора | 50 mm |
Діаметр отвору осі | 20 mm |
Довжина втулки | 60 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
Твердість протектора (A) | 68 Прибережна А |
Основні атрибути
Назва продукту | Elastech |
---|---|
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 500 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 500 KG |
Вантажопідйомність при 6 км/год | 400 KG |
Статична вантажопідйомність | 1000 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
Загальна вага | 2,37 KG |