Duratech
UOR160x40-Ø20
Завантаження
Служба CAD
There are currently no files available for this product
Основні атрибути
Застосування | Важкі транспортні рішення, Дилер обладнання, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки |
---|---|
Назва продукту | Duratech |
Тип продукту | Колесо |
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 400 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 400 KG |
Статична вантажопідйомність | 800 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна вага | 0,58 KG |
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
Підшипник | Роликовий підшипник |
Протектор | Жорсткий Протектор |
Діаметр колеса | 160 mm |
Ширина протектора | 40 mm |
Діаметр отвору осі | 20 mm |
Довжина втулки | 58 mm |
Твердість протектора (D) | 75 Прибережна D |