Duratech
UOO050x20-Ø8
Завантаження
Служба CAD
There are currently no files available for this product
Основні атрибути
Застосування | Важкі транспортні рішення, Дилер обладнання, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки |
---|---|
Назва продукту | Duratech |
Тип продукту | Колесо |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 55 KG |
Статична вантажопідйомність | 110 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -40 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна вага | 0,02 KG |
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
Підшипник | Підшипник ковзання |
Протектор | Жорсткий Протектор |
Діаметр колеса | 50 mm |
Ширина протектора | 20 mm |
Діаметр отвору осі | 8,1 mm |
Довжина втулки | 21,7 mm |
Твердість протектора (D) | 75 Прибережна D |