Duratech
TOO160x50-Ø20
Основні атрибути
Застосування | Важкі транспортні рішення, Дилер обладнання, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки |
---|---|
Назва продукту | Duratech |
Тип продукту | Колесо |
Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 850 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 1020 KG |
Вантажопідйомність при 6 км/год | 850 KG |
Статична вантажопідйомність | 1700 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -40 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна вага | 0,88 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід , важкий |
---|---|
Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
Підшипник | Підшипник ковзання |
Протектор | Жорсткий Протектор |
Діаметр колеса | 160 mm |
Ширина протектора | 50 mm |
Діаметр отвору осі | 20 mm |
Довжина втулки | 60 mm |
Твердість протектора (D) | 75 Прибережна D |