Duratech
MOP200x50-Ø35
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід , надзвичайно важкий |
---|---|
Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір колеса | Natural white |
Протектор | Жорсткий Протектор |
Діаметр колеса | 200 mm |
Ширина протектора | 50 mm |
Діаметр отвору осі | 35 mm |
Довжина втулки | 60 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
Твердість протектора (D) | 75 Прибережна D |
Тип підшипника | 6307 |
Основні атрибути
Назва продукту | Duratech |
---|---|
Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 2800 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 3360 KG |
Вантажопідйомність при 6 км/год | 2800 KG |
Статична вантажопідйомність | 5600 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -40 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна вага | 2,58 KG |