Compacta
2198UOI045P60-67x24
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, середній |
---|---|
Форма кронштейну | Кутовий |
Колір | Пасивований блакитним |
Діаметр ковпачка | 20 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід |
---|---|
Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
Підшипник | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
Колір колеса | Графітовий чорний (RAL9011) |
Протектор | Жорсткий Протектор |
Діаметр колеса | 45 mm |
Ширина протектора | 18 mm |
Ширина колеса | 18 mm |
Твердість протектора (D) | 75 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 67 mm |
Ширина пластини | 24 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 54 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 54 mm |
Діаметр отвору пластини | 5,3 mm |
Основні атрибути
Назва продукту | Compacta |
---|---|
Тип продукту | Фіксований Колісна опора |
Стандартний | EN12528 — Меблеві колісні опори |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 40 KG |
Статична вантажопідйомність | 80 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна висота | 48,5 mm |
Загальна ширина | 20 mm |
Загальна вага | 0,06 KG |