Compacta
1430POI025P60-35x30
Завантаження
Служба CAD
There are currently no files available for this product
Ефективність
Продуктивність обертання | Добре працює |
---|---|
Шум руху | Добре рухаючись шумом |
Стирання | Дуже хороша стійкість до Стирання |
Стійкість до корозії | Стійкість до корозії |
Продуктивність рулону | |
---|---|
Шум руху | |
Подразнення | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, підсвітка |
---|---|
Форма кронштейну | Широка |
Поворотний підшипник | Одна м'ячна гонка |
Колір | Пасивований блакитним |
Зміщення | 9 mm |
Радіус повороту | 21,5 mm |
Поворотне з’єднання | 43 mm |
Діаметр ковпачка | 24,5 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
---|---|
Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
Підшипник | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
Колір колеса | Графітовий чорний (RAL9011) |
Протектор | Жорсткий Протектор |
Діаметр | 25 mm |
Діаметр колеса | 25 mm |
Ширина протектора | 12 mm |
Ширина колеса | 12 mm |
Твердість протектора (D) | 65 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 35 mm |
Ширина пластини | 30 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 23 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 28 mm |
Діаметр отвору пластини | 4,2 mm |
Основні атрибути
Застосування | Дилер обладнання |
---|---|
Назва продукту | Compacta |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
Стандартний | EN12528 — Меблеві колісні опори |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 10 KG |
Статична вантажопідйомність | 20 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна висота | 36 mm |
Загальна ширина | 24 mm |
Ширина | 24 mm |
Загальна вага | 0,03 KG |