Basetech
POO100x36-Ø12 RAL9011
Основні атрибути
Застосування | Дилер обладнання |
---|---|
Назва продукту | Basetech |
Тип продукту | Колесо |
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 160 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 160 KG |
Статична вантажопідйомність | 320 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна вага | 0,11 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
---|---|
Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
Підшипник | Підшипник ковзання |
Протектор | Жорсткий Протектор |
Діаметр колеса | 100 mm |
Ширина протектора | 36 mm |
Діаметр отвору осі | 12,1 mm |
Довжина втулки | 44,4 mm |
Твердість протектора (D) | 65 Прибережна D |