Basetech
POI050x20-Ø6
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
---|---|
Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
Підшипник | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
Протектор | Жорсткий Протектор |
Діаметр колеса | 50 mm |
Ширина протектора | 20 mm |
Діаметр отвору осі | 6,1 mm |
Довжина втулки | 21,7 mm |
Твердість протектора (D) | 65 Прибережна D |
Основні атрибути
Назва продукту | Basetech |
---|---|
Тип продукту | Колесо |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 35 KG |
Статична вантажопідйомність | 70 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна вага | 0,02 KG |