Alpha
3478POR125P62 RAL9011
Основні атрибути
Застосування | Автомобільна промисловість, Аеронавтика, Візки для покупок, Логістика роздрібної торгівлі, Медичні заклади, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Переміщення містом, Промисловий споживач, Рішення зі складського зберігання, Торгівля, Харчування |
---|---|
Назва продукту | Alpha |
Тип продукту | Фіксований Колісна опора |
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 200 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 200 KG |
Статична вантажопідйомність | 400 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна висота | 155 mm |
Загальна ширина | 85 mm |
Загальна вага | 0,57 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, важкий |
---|---|
Форма кронштейну | Широка |
Колір | Пасивований блакитним |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
---|---|
Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
Підшипник | Роликовий підшипник |
Колір колеса | Графітовий чорний (RAL9011) |
Протектор | Жорсткий Протектор |
Діаметр колеса | 125 mm |
Ширина протектора | 40 mm |
Ширина колеса | 40 mm |
Твердість протектора (D) | 65 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 103 mm |
Ширина пластини | 85 mm |
Довжина отвору пластини (мінімальна) | 77 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 60 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 77 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
Діаметр отвору пластини | 9 mm |