Alpha
3477PVR100P30-13
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, важкий |
---|---|
Форма кронштейну | Широка |
Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
Зміщення | 41 mm |
Радіус повороту | 121 mm |
Поворотне з’єднання | 242 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
---|---|
Матеріал протектору | Лита гума, чорний |
Підшипник | Роликовий підшипник |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 100 mm |
Ширина протектора | 35 mm |
Твердість протектора (A) | 85 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Отвір під болт |
---|---|
Діаметр отвору під болт | 13 mm |
Основні атрибути
Назва продукту | Alpha |
---|---|
Тип продукту | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 75 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 75 KG |
Статична вантажопідйомність | 150 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна висота | 128 mm |
Загальна вага | 1,01 KG |