Alpha
3472PXU160P63
Основні атрибути
Застосування | Автомобільна промисловість, Аеронавтика, Візки для покупок, Логістика роздрібної торгівлі, Медичні заклади, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Переміщення містом, Промисловий споживач, Рішення зі складського зберігання, Торгівля, Харчування |
---|---|
Назва продукту | Alpha |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори |
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 135 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 135 KG |
Статична вантажопідйомність | 270 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна висота | 200 mm |
Загальна вага | 2,33 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, важкий |
---|---|
Форма кронштейну | Широка |
Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
Зміщення | 55 mm |
Радіус повороту | 135 mm |
Поворотне з’єднання | 270 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, біоджерело, Інжекційний електричний провідник |
Підшипник | Підшипник ковзання із синтетичною Розпірка трубкою |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 160 mm |
Ширина протектора | 40 mm |
Твердість протектора (A) | 85 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 137 mm |
Ширина пластини | 105 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
Діаметр отвору пластини | 11 mm |