Підшипник ковзання із синтетичною Розпірка трубкою
Протектор
М'який Протектор
Діаметр колеса
200 mm
Ширина протектора
50 mm
Твердість протектора (A)
85 Прибережна А
Встановлення
Тип кріплення
Прямокутна пластина
Довжина пластини
137 mm
Ширина пластини
105 mm
Довжина отвору пластини (максимальна)
105 mm
Ширина отвору пластини (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору пластини (максимальна)
80 mm
Діаметр отвору пластини
11 mm
Основні атрибути
Назва продукту
Alpha
Тип продукту
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Вантажопідйомність при 3 км/год
205 KG
Вантажопідйомність при 4 км/год
205 KG
Статична вантажопідйомність
410 KG
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Загальна висота
240 mm
Загальна вага
2,52 KG
Crossselling
Crossselling
Alpha central
3476PXU200P69 L0-11
Стопорний механізм активується за допомогою ексцентрику через важіль. Важіль автоматично повертається в базове положення. Отвір опори ексцентрику паралельний довгій стороні пластини, 11 мм у бік.Поворотний ролик із центральним фіксатором, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, кріплення пластини з вбудованим центральним фіксатором. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, із синтетичним простим підшипником ковзання
Порада: Педаль гальма прикріплена до монтажної пластини. Поворотний механізм не залежить від монтажної пластини. Таким чином, педаль гальма завжди знаходиться в тому ж самому положенні.
Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, крплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, із синтетичним простим підшипником ковзання Цей ролик відповідає нормативам для рухливих контейнерів відходів згідно Стандарту DIN EN 840-5 та RAL-GZ 951/1 (SKZ-Сертифікат № 116/03).
Поворотний ролик із загальним фіксатором, головна частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, крплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, із синтетичним простим підшипником ковзання Цей ролик відповідає нормативам для рухливих контейнерів відходів згідно Стандарту DIN EN 840-5 та RAL-GZ 951/1 (SKZ-Сертифікат № 116/03).
Стопорний механізм активується за допомогою ексцентрику через важіль. Важіль автоматично повертається в базове положення. Отвір опори ексцентрику паралельний довгій стороні пластини, 11 мм у бік.Поворотний ролик із центральним фіксатором, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, кріплення пластини з вбудованим центральним фіксатором. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, із синтетичним простим підшипником ковзання
Порада: Педаль гальма прикріплена до монтажної пластини. Поворотний механізм не залежить від монтажної пластини. Таким чином, педаль гальма завжди знаходиться в тому ж самому положенні.
Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, крплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, із синтетичним простим підшипником ковзання Цей ролик відповідає нормативам для рухливих контейнерів відходів згідно Стандарту DIN EN 840-5 та RAL-GZ 951/1 (SKZ-Сертифікат № 116/03).
Поворотний ролик із загальним фіксатором, головна частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, крплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, із синтетичним простим підшипником ковзання Цей ролик відповідає нормативам для рухливих контейнерів відходів згідно Стандарту DIN EN 840-5 та RAL-GZ 951/1 (SKZ-Сертифікат № 116/03).