Alpha
3470POR100P62
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, важкий |
---|---|
Форма кронштейну | Широка |
Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
Колір | Пасивований блакитним |
Зміщення | 40 mm |
Радіус повороту | 90 mm |
Поворотне з’єднання | 180 mm |
Діаметр ковпачка | 75 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
---|---|
Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
Підшипник | Роликовий підшипник |
Колір колеса | Графітовий чорний (RAL9011) |
Протектор | Жорсткий Протектор |
Діаметр колеса | 100 mm |
Ширина протектора | 36 mm |
Ширина колеса | 36 mm |
Твердість протектора (D) | 65 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 105 mm |
Ширина пластини | 80 mm |
Довжина отвору пластини (мінімальна) | 77 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 60 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 77 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
Діаметр отвору пластини | 9 mm |
Основні атрибути
Назва продукту | Alpha |
---|---|
Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 160 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 160 KG |
Статична вантажопідйомність | 320 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна висота | 128 mm |
Загальна ширина | 75 mm |
Загальна вага | 0,74 KG |