Alpha
3430POO065P60-95x70
Основні атрибути
Застосування | Автомобільна промисловість, Аеронавтика, Візки для покупок, Логістика роздрібної торгівлі, Медичні заклади, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Переміщення містом, Промисловий споживач, Рішення зі складського зберігання, Торгівля, Харчування |
---|---|
Назва продукту | Alpha |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 120 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 120 KG |
Статична вантажопідйомність | 240 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна висота | 83 mm |
Загальна ширина | 65 mm |
Загальна вага | 0,4 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, важкий |
---|---|
Форма кронштейну | Широка |
Поворотний підшипник | Одна м'ячна гонка |
Колір | Пасивований блакитним |
Зміщення | 22 mm |
Радіус повороту | 54,5 mm |
Поворотне з’єднання | 109 mm |
Діаметр ковпачка | 65 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
---|---|
Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
Підшипник | Підшипник ковзання |
Колір колеса | Графітовий чорний (RAL9011) |
Протектор | Жорсткий Протектор |
Діаметр колеса | 65 mm |
Ширина протектора | 30 mm |
Ширина колеса | 30 mm |
Твердість протектора (D) | 65 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 95 mm |
Ширина пластини | 70 mm |
Довжина отвору пластини (мінімальна) | 45 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 52 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 66,5 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 77 mm |
Діаметр отвору пластини | 8 mm |