Alpha stainless
8478UOO080P62
Основні атрибути
Застосування | Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки, Харчування |
---|---|
Назва продукту | Alpha stainless |
Спеціальні функції | Нержавіюча сталь |
Тип продукту | Фіксований Колісна опора |
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 200 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 200 KG |
Статична вантажопідйомність | 400 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -40 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна висота | 108 mm |
Загальна ширина | 85 mm |
Загальна вага | 0,38 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Нержавіюча сталь, важка |
---|---|
Форма кронштейну | Широка |
Колір | Нержавіюча сталь, Нержавіюча сталь |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід |
---|---|
Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
Підшипник | Підшипник ковзання |
Колір колеса | Natural white |
Протектор | Жорсткий Протектор |
Діаметр колеса | 80 mm |
Ширина протектора | 34 mm |
Ширина колеса | 34 mm |
Твердість протектора (D) | 75 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 100 mm |
Ширина пластини | 85 mm |
Довжина отвору пластини (мінімальна) | 77 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 60 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 77 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
Діаметр отвору пластини | 9 mm |