Alpha stainless
8470UFX125P30-13
Основні атрибути
Застосування | Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки, Харчування |
---|---|
Назва продукту | Alpha stainless |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 200 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 200 KG |
Статична вантажопідйомність | 400 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна висота | 155 mm |
Загальна ширина | 75 mm |
Загальна вага | 0,98 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Нержавіюча сталь, важка |
---|---|
Форма кронштейну | Широка |
Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
Колір | Нержавіюча сталь, Нержавіюча сталь |
Зміщення | 40 mm |
Радіус повороту | 102,5 mm |
Поворотне з’єднання | 205 mm |
Діаметр ковпачка | 75 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід |
---|---|
Матеріал протектору | Еластична шина, без маркування, вулканізована |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник Герметичний |
Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7001) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 125 mm |
Ширина протектора | 40 mm |
Ширина колеса | 40 mm |
Твердість протектора (A) | 63 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Отвір під болт |
---|---|
Діаметр отвору під болт | 13 mm |