Alpha central
3476UFP200P67 OH240 brake-asm
Основні атрибути
Застосування | Автомобільна промисловість, Логістика роздрібної торгівлі, Обладнання для машинного та семінарного обладнання |
---|---|
Назва продукту | Alpha central |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо |
Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 300 KG |
Вантажопідйомність при 4 км/год | 300 KG |
Вантажопідйомність при 6 км/год | 250 KG |
Статична вантажопідйомність | 600 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна висота | 240 mm |
Загальна ширина | 99 mm |
Загальна вага | 3,13 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, важкий |
---|---|
Форма кронштейну | Широка |
Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
Колір | Пасивований блакитним |
Зміщення | 55 mm |
Радіус повороту | 143,5 mm |
Поворотне з’єднання | 287 mm |
Діаметр ковпачка | 96 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід |
---|---|
Матеріал протектору | Еластична шина, без маркування, вулканізована |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7001) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 200 mm |
Ширина протектора | 46 mm |
Ширина колеса | 46 mm |
Твердість протектора (A) | 63 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Тарілка з центральним блокуванням |
---|---|
Довжина пластини | 176 mm |
Ширина пластини | 112 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 77,5 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
Діаметр отвору пластини | 13 mm |