Agila
2478DIK050P41
Основні атрибути
Застосування | Меблі, Меблі охорони здоров'я, Медичні заклади, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки, Харчування |
---|---|
Назва продукту | Agila |
Тип продукту | Фіксований Колісна опора |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 40 KG |
Статична вантажопідйомність | 80 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
Загальна висота | 69 mm |
Загальна ширина | 35 mm |
Загальна вага | 0,16 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, середній |
---|---|
Форма кронштейну | Широка |
Колір | Пасивований блакитним |
Діаметр ковпачка | 27 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Сталь аркуша |
---|---|
Матеріал протектору | Лита гума, без маркування |
Підшипник | Конічний кульковий підшипник |
Колір колеса | Пасивований блакитним |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 50 mm |
Ширина протектора | 19 mm |
Ширина колеса | 19 mm |
Твердість протектора (A) | 80 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Квадратний планшет |
---|---|
Довжина пластини | 55 mm |
Ширина пластини | 55 mm |
Довжина отвору пластини (мінімальна) | 38,5 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 44 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 38,5 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 44 mm |
Діаметр отвору пластини | 6,3 mm |