Agila
2477PJP125P50
Основні атрибути
Застосування | Меблі, Меблі охорони здоров'я, Медичні заклади, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки, Харчування |
---|---|
Назва продукту | Agila |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 100 KG |
Статична вантажопідйомність | 200 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна висота | 160 mm |
Загальна ширина | 60 mm |
Загальна вага | 0,87 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, середній |
---|---|
Форма кронштейну | Широка |
Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
Зміщення | 41 mm |
Радіус повороту | 131 mm |
Поворотне з’єднання | 262 mm |
Діаметр ковпачка | 60 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
---|---|
Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 125 mm |
Ширина протектора | 32 mm |
Твердість протектора (A) | 83 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Прямокутна пластина |
---|---|
Довжина пластини | 77 mm |
Ширина пластини | 67 mm |
Довжина отвору пластини (мінімальна) | 56 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 61,5 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 46,5 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 51,5 mm |
Діаметр отвору пластини | 8,5 mm |