Agila
2477PJP075P40
Основні атрибути
Застосування | Меблі, Меблі охорони здоров'я, Медичні заклади, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки, Харчування |
---|---|
Назва продукту | Agila |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 75 KG |
Статична вантажопідйомність | 150 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна висота | 100 mm |
Загальна ширина | 43 mm |
Загальна вага | 0,34 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, середній |
---|---|
Форма кронштейну | Широка |
Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
Колір | Пасивований блакитним |
Зміщення | 24 mm |
Радіус повороту | 80 mm |
Поворотне з’єднання | 160 mm |
Діаметр ковпачка | 43 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
---|---|
Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7001) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 75 mm |
Ширина протектора | 25 mm |
Ширина колеса | 25 mm |
Твердість протектора (A) | 87 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Квадратний планшет |
---|---|
Довжина пластини | 60 mm |
Ширина пластини | 60 mm |
Довжина отвору пластини (мінімальна) | 38 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 48 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 38 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 48 mm |
Діаметр отвору пластини | 6,3 mm |