Agila
2477PJO125R05-28 M8/19
Основні атрибути
Застосування | Меблі, Меблі охорони здоров'я, Медичні заклади, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки, Харчування |
---|---|
Назва продукту | Agila |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 100 KG |
Статична вантажопідйомність | 200 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна висота | 163 mm |
Загальна ширина | 60 mm |
Загальна вага | 1,08 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, середній |
---|---|
Форма кронштейну | Широка |
Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
Колір | Пасивований блакитним |
Зміщення | 41 mm |
Радіус повороту | 131 mm |
Поворотне з’єднання | 262 mm |
Діаметр ковпачка | 60 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
---|---|
Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
Підшипник | Підшипник ковзання |
Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7001) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 125 mm |
Ширина протектора | 32 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Твердість протектора (A) | 87 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Тверда Стрижень |
---|---|
Діаметр болта | 28 mm |
Довжина болта | 45 mm |
Положення різьби болта | 19 mm |
Кількість монтажних отворів для болтів | 2 |