Agila
2477DIK100R47-21,5-24
Основні атрибути
Застосування | Меблі, Меблі охорони здоров'я, Медичні заклади, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки, Харчування |
---|---|
Назва продукту | Agila |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 80 KG |
Статична вантажопідйомність | 160 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
Загальна висота | 138 mm |
Загальна вага | 1,12 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, середній |
---|---|
Форма кронштейну | Широка |
Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
Зміщення | 43,5 mm |
Радіус повороту | 131 mm |
Поворотне з’єднання | 262 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Сталь аркуша |
---|---|
Матеріал протектору | Лита гума, без маркування |
Підшипник | Конічний кульковий підшипник |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 100 mm |
Ширина протектора | 32 mm |
Твердість протектора (A) | 80 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Синтетичний експандер, квадрат |
---|---|
Розширювальний фітинг (мінімум) | 21,5 mm |
Розширювальний фітинг (максимальне) | 24 mm |