Agila
2477DIK100R05-28
Основні атрибути
Застосування | Меблі, Меблі охорони здоров'я, Медичні заклади, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки, Харчування |
---|---|
Назва продукту | Agila |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 80 KG |
Статична вантажопідйомність | 160 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
Загальна висота | 138 mm |
Загальна ширина | 60 mm |
Загальна вага | 1,28 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, середній |
---|---|
Форма кронштейну | Широка |
Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
Колір | Пасивований блакитним |
Зміщення | 43,5 mm |
Радіус повороту | 131 mm |
Поворотне з’єднання | 262 mm |
Діаметр ковпачка | 60 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Сталь аркуша |
---|---|
Матеріал протектору | Лита гума, без маркування |
Підшипник | Конічний кульковий підшипник |
Колір колеса | Пасивований блакитним |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 100 mm |
Ширина протектора | 32 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Твердість протектора (A) | 80 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Тверда Стрижень |
---|---|
Діаметр болта | 28 mm |
Довжина болта | 45 mm |
Положення різьби болта | 19 mm |
Кількість монтажних отворів для болтів | 2 |