Agila
2470DIK075R07-Ø27-30
Основні атрибути
Застосування | Меблі, Меблі охорони здоров'я, Медичні заклади, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки, Харчування |
---|---|
Назва продукту | Agila |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 55 KG |
Статична вантажопідйомність | 110 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
Загальна висота | 103 mm |
Загальна вага | 0,5 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, середній |
---|---|
Форма кронштейну | Широка |
Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
Зміщення | 24 mm |
Радіус повороту | 61,5 mm |
Поворотне з’єднання | 123 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Сталь аркуша |
---|---|
Матеріал протектору | Лита гума, без маркування |
Підшипник | Конічний кульковий підшипник |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 75 mm |
Ширина протектора | 25 mm |
Твердість протектора (A) | 80 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Синтетичний експандер, круглий |
---|---|
Розширювальний фітинг (мінімум) | 27 mm |
Розширювальний фітинг (максимальне) | 30 mm |