Agila twin
2977PJP075P30-10
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, середній |
---|---|
Форма кронштейну | Кронштейн подвійного Колесо |
Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
Колір | Пасивований блакитним |
Зміщення | 31,3 mm |
Радіус повороту | 99 mm |
Поворотне з’єднання | 198 mm |
Діаметр ковпачка | 65 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
---|---|
Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7001) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 75 mm |
Ширина протектора | 25 mm |
Ширина колеса | 25 mm |
Твердість протектора (A) | 87 Прибережна А |
Встановлення
Тип кріплення | Отвір під болт |
---|---|
Діаметр отвору під болт | 10,3 mm |
Основні атрибути
Назва продукту | Agila twin |
---|---|
Тип продукту | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 100 KG |
Статична вантажопідйомність | 200 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна висота | 99 mm |
Загальна ширина | 71 mm |
Загальна вага | 0,64 KG |